Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

DL1EDBS |
Schneider-Electric SIROTIN
 
DL1EDBS fotografija – Schneider- sirotin
DL1EDBS
inkandescentna sijalica - BA 15d - 24 V AC/DC - <= 5 W
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Kompatibilnost grupe proizvoda Harmony XVM Optimum
Pribor / posebna kategorija Pribor za osvetljenje
Pribor / posebni tip Inkandescentna sijalica
Pribor / posebna namena Inkandescentna sijalica
Pribor / posebna namena Semafori i svetleće kolone
Baza sijalice BA 15d
Tip signalizacije Trajna
[us] nazivni napon napajanja 24 V AC/DC
Osvetljenost 650 cd/m²
Prodaja po nedeljivim količinama 10
Dopunske informacije
Maksimalna snaga disipacije u w 5 W
Masa proizvoda 0,007 kg
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1,000 cm
Package 1 Width 1,500 cm
Package 1 Length 4,000 cm
Package 1 Weight 6,000 g
Unit Type of Package 2 S01
Number of Units in Package 2 140
Package 2 Height 15,000 cm
Package 2 Width 15,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 1,450 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 4480
Package 3 Height 75,000 cm
Package 3 Width 60,000 cm
Package 3 Length 80,000 cm
Package 3 Weight 54,000 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
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
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
WEEE Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 51
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci