Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

DVR44040400S |
Schneider-Electric SIROTIN
 
DVR44040400S fotografija – Schneider- sirotin
DVR44040400S
Voltage regulator DVR, 440 kVA, 400 V, up to 40 % sags reduction, working as secondary
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Tip proizvoda ili komponente Voltage module
Dopunske informacije
Broj polova 3P
3P + N
Mrežni napon 400 V AC
Frekvencija mreže 50/60 Hz +/- 10 %
[THDU] total harmonic distorsion 0…5 % (nominalna)
5…8 % (maksimalno): output voltage regulated at +/- 1 %
8…10 % (short time): output voltage regulated at +/- 3 %
10 % (limit)
Sag correction capability For trofazne 40 % for 30 s, accuracy +/- 1 %
Sag correction response 3 milisekundi
Vreme akvizicije 40 milisekundi
Output voltage accuracy +/- 1 % typical
Admitted output load Up to 100% in variation
Up to 100% in unbalance
Inverter overload 110 %, 30 s
Inverter overload 150 %, 1 s
Efikasnost At global efficiency load factor (98 %)
Linear load at at nominal power load factor ,PF 0,8 (97,7 %)
Linear load at at nominal power load factor ,PF 1 (98,1 %)
Non-linear load at at nominal power load factor (97,4 %)
Continuous regulation range -20…20 %
Reaktivna snaga 440 kVA
Izdržljivost preopterećenja 2 In, 60 s
5 In, 10 s
30 In, 200 ms
30 In, if overload is exceeded equipment integrity is not guaranteed, 200 ms
Mean time to repair 2 sati
Montaža ormana Slobodnostojeći
Dostupna funkcija Secondary function
Elektromagnetna kompatibilnost Test otpornosti propada i prekida napona u skladu sa IEC 61000-4-34
Otpornost za industrijske sredine u skladu sa IEC 61000-6-2
Standard emisije za industrijske sredine u skladu sa IEC 61000-6-4
Dostupnost za operacije Prednji deo
Položaj priključaka Donji
Tip hlađenja Forced cooling
Nivo buke 75 dB
Materijal Cold-rolled steel
Hot-rolled steel
Završna obrada Poliesterski prah
Okruženje
Ip stepen zaštite IP20
Kategorija prenapona III
Stepen zaprljanosti 2
Nadmorska visina za rad uređaja <= 1000 m bez smanjenja karakteristika
Temperatura okoline za rad 0…40 °C
Relativna vlažnost 0…95 % bez kondenzacije
Standardi IEC 62477-1
SEMI F47
ISO 14001
ISO 9001
Sertifikacija proizvoda CE
EAC
C-Tick
Temperatura okoline za skladištenje -15…45 °C
Masa proizvoda 1250 kg
Visina 2152 mm
Širina 1214 mm
Boja Svetlosiva (RAL 7035)
Dubina 750 mm
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 236,0 cm
Package 1 Width 84,5 cm
Package 1 Length 132,0 cm
Package 1 Weight 1425,0 kg
Održivost ponude
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno sa izuzecima
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti okoline
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti
print Informacije o kraju radnog veka
Povraćaj No