Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

DVRBP1250 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
DVRBP1250 fotografija – Schneider- sirotin
DVRBP1250
Voltage regulator DVR, bypass, switch disconnector 1250 A
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Tip proizvoda ili komponente Komplet za premosnicu
Dopunske informacije
Broj polova 3P
Montaža ormana Slobodnostojeći
Tip zaštite Switch-disconnector
Dostupna funkcija Integrisani bypass
Dostupnost za operacije Prednji deo
Položaj priključaka Donji
Gornji
Nivo buke 75 dB
Materijal Cold-rolled steel
Hot-rolled steel
Završna obrada Poliesterski prah
Okruženje
Ip stepen zaštite IP20
Nadmorska visina za rad uređaja <= 1000 m bez smanjenja karakteristika
Temperatura okoline za rad 0…40 °C
Relativna vlažnost 0…95 % bez kondenzacije
Temperatura okoline za skladištenje -15…45 °C
Masa proizvoda 375 kg
Visina 2152 mm
Širina 1100 mm
Boja Svetlosiva (RAL 7035)
Dubina 750 mm
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 236,0 cm
Package 1 Width 84,5 cm
Package 1 Length 120,0 cm
Package 1 Weight 525,0 kg
Održivost ponude
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno sa izuzecima
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti okoline
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti
print Informacije o kraju radnog veka
Povraćaj No