|
|
|
DZ5CE015
jednostruki izolovani kablovski završetak - srednji - 1.5 mm² - crni
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Linergy
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Kablovski završetak
|
Veličina kablovskog završetka
|
Srednje
|
Standardi
|
NF C 63-023
|
Tip pakovanja
|
Niz kesica
|
Količina po setu
|
10 setova od 100
|
Poprečni presek kabla
|
1,5 mm²
|
Dopunske informacije
Tip kablovskog završetka
|
Jednostruki provodnik
|
Dodatne informacije
|
Bez držača oznake
|
Boja
|
Crna
|
Materijal podnožja
|
Plastika bez halogena
|
Materijal cevi
|
Bakar u skladu sa ISO 1337
|
Broj kablova
|
1
|
Awg mera (američki standard za prečnik žice)
|
AWG 16
|
Veličina podnožja
|
Ø 4 mm
|
Prečnik provodnika
|
2 mm
|
Dužina
|
14 mm
|
Dužina provodnika
|
8 mm
|
Masa proizvoda
|
0,12 kg
|
Okruženje
Sertifikacija proizvoda
|
UL
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-20…105 °C
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
0,400 cm
|
Package 1 Width
|
0,400 cm
|
Package 1 Length
|
1,400 cm
|
Package 1 Weight
|
0,100 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
1000
|
Package 2 Height
|
3,300 cm
|
Package 2 Width
|
11,500 cm
|
Package 2 Length
|
17,800 cm
|
Package 2 Weight
|
129,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
60000
|
Package 3 Height
|
30,000 cm
|
Package 3 Width
|
30,000 cm
|
Package 3 Length
|
40,000 cm
|
Package 3 Weight
|
8,273 kg
|
Održivost ponude
Ugovorna garancija
|
|