|
|
|
EPH0300369
Asfora - serijski prekidač, vijčani priključak, bez rama, bronza
|
|
|
|
|
Završetak komercijalizacije ЈУН 14, 2024
|
|
|
|
|
Osnovne informacije
Serija
|
Asfora
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Prekidač
|
Prezentacija uređaja
|
Mehanizam sa montažnim ramom
|
Broj prekidača
|
2
|
Funkcija prekidača
|
Jednopolni izborni
|
Tip opterećenja
|
Opterećenje za štedljive svetiljke sa balastom: 100 W
|
Nijansa boje
|
Bronzana
|
Tip pakovanja
|
Pakovanje u kesicama
|
Dopunske informacije
Montaža uređaja
|
Ugradno
|
Opseg snage
|
2300 W
|
Nazivna struja
|
10 AX pri 250 V AC
|
Broj kablova
|
2 kabl(ovi) 2,5 mm²
|
Krutost kabla
|
Fleksibilni
Kruti
Jednožični višežični
|
Dužina ogoljenog dela žice
|
13,0 mm
|
Materijal
|
ABS (akrilonitril-butadien-stiren)
|
Završna obrada
|
Ofarban
|
Provodni materijal
|
Bakar
|
Način fiksiranja
|
Zavrtnji ili kukice51…70 mm
|
Povezivanje - priključci
|
Vijčani priključci
|
Širina
|
71 mm
|
Visina
|
71 mm
|
Dubina
|
43,0 mm
|
Projektovana dubina
|
15 mm
|
Masa proizvoda
|
0,0652 kg
|
Okruženje
Standardi
|
IEC 60669-1
|
Sertifikacija proizvoda
|
VDE
|
Oznake kvaliteta
|
CE
|
Ip stepen zaštite
|
IP20
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-5…40 °C
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,000 cm
|
Package 1 Width
|
7,000 cm
|
Package 1 Length
|
7,000 cm
|
Package 1 Weight
|
66,300 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
9,500 cm
|
Package 2 Width
|
18,500 cm
|
Package 2 Length
|
27,500 cm
|
Package 2 Weight
|
740,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S04
|
Number of Units in Package 3
|
120
|
Package 3 Height
|
30,000 cm
|
Package 3 Width
|
40,000 cm
|
Package 3 Length
|
60,000 cm
|
Package 3 Weight
|
9,524 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Da
|
SCIP broj
|
C6de3800-7220-4403-a6a2-26e1f05e3f4b
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
Usaglašeno sa izuzecima
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
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
|
|