|
|
|
EPH0500321
Asfora - unakrsni prekidač - 10AX vijčani priključci, beli
|
|
|
Osnovne informacije
Serija
|
Asfora
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Prekidač
|
Prezentacija uređaja
|
Kompletan proizvod
|
Broj prekidača
|
1
|
Funkcija prekidača
|
Unakrsni
|
Tip opterećenja
|
Opterećenje za štedljive svetiljke sa balastom: 100 W
|
Nijansa boje
|
Bela
|
Tip pakovanja
|
Pakovanje u kesicama
|
Dopunske informacije
Montaža uređaja
|
Ugradno
|
Opseg snage
|
2300 W
|
Nazivna struja
|
10 AX pri 250 V AC
|
Broj kablova
|
2,0 kabl(ovi) 2,5 mm²
|
Krutost kabla
|
Fleksibilni
Kruti
Jednožični višežični
|
Dužina ogoljenog dela žice
|
13,0 mm
|
Materijal
|
ABS (akrilonitril-butadien-stiren)
|
Završna obrada
|
Sjajno
|
Provodni materijal
|
Bakar
|
Način fiksiranja
|
Zavrtnji ili kukice51…70 mm
|
Povezivanje - priključci
|
Vijčani priključci
|
Širina
|
83 mm
|
Visina
|
83 mm
|
Dubina
|
43,0 mm
|
Projektovana dubina
|
15 mm
|
Masa proizvoda
|
0,0798 kg
|
Okruženje
Standardi
|
IEC 60669-1
|
Sertifikacija proizvoda
|
VDE
|
Oznake kvaliteta
|
CE
|
Ip stepen zaštite
|
IP20
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-5…40 °C
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,000 cm
|
Package 1 Width
|
8,000 cm
|
Package 1 Length
|
8,000 cm
|
Package 1 Weight
|
80,300 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
9,500 cm
|
Package 2 Width
|
18,500 cm
|
Package 2 Length
|
27,500 cm
|
Package 2 Weight
|
878,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S04
|
Number of Units in Package 3
|
120
|
Package 3 Height
|
30,000 cm
|
Package 3 Width
|
40,000 cm
|
Package 3 Length
|
60,000 cm
|
Package 3 Weight
|
11,125 kg
|
Održivost ponude
Status održive ponude
|
Green Premium proizvod
|
Propis REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
У складу са изузецима
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
Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
|
Ugovorna garancija
|
|