Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

EPH0600123 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
EPH0600123 fotografija – Schneider- sirotin
EPH0600123
Asfora - dvostruki serijski prekidač - 10AX priključci bez zavrtnja, krem
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Serija Asfora
Tip proizvoda ili komponente Prekidač
Prezentacija uređaja Kompletan proizvod
Broj prekidača 2
Funkcija prekidača Jednopolni naizmenični
Tip opterećenja Opterećenje za štedljive svetiljke sa balastom: 100 W
Nijansa boje Krem
Tip pakovanja Pakovanje u kesicama
Dopunske informacije
Montaža uređaja Ugradno
Opseg snage 2300 W
Nazivna struja 10 AX pri 250 V AC
Broj kablova 2 kabl(ovi) 2,5 mm²
Krutost kabla Fleksibilni
Kruti
Jednožični višežični
Dužina ogoljenog dela žice 13,0 mm
Materijal ABS (akrilonitril-butadien-stiren)
Završna obrada Sjajno
Provodni materijal Bakar
Način fiksiranja Zavrtnji ili kukice51…70 mm
Povezivanje - priključci Priključci bez zavrtnjeva
Širina 83 mm
Visina 83 mm
Dubina 43,0 mm
Projektovana dubina 15 mm
Masa proizvoda 0,074 kg
Okruženje
Standardi IEC 60669-1
Sertifikacija proizvoda TSE
VDE
Oznake kvaliteta CE
UKR
Ip stepen zaštite IP20
Temperatura okoline za rad uređaja -5…40 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,000 cm
Package 1 Width 8,000 cm
Package 1 Length 8,000 cm
Package 1 Weight 74,200 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 9,500 cm
Package 2 Width 18,500 cm
Package 2 Length 27,500 cm
Package 2 Weight 809,000 g
Unit Type of Package 3 S04
Number of Units in Package 3 120
Package 3 Height 30,000 cm
Package 3 Width 40,000 cm
Package 3 Length 60,000 cm
Package 3 Weight 10,255 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj C6de3800-7220-4403-a6a2-26e1f05e3f4b
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
Garancija 18 meseci