Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

EPH1400369 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
EPH1400369 fotografija – Schneider- sirotin
EPH1400369
Asfora - jednopolni prekidač sa lokat.lamp., vijčani priključak,bez rama, bronza
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Serija Asfora
Tip proizvoda ili komponente Prekidač
Prezentacija uređaja Mehanizam sa montažnim ramom
Broj prekidača 1
Funkcija prekidača Jednopolni izborni
Tip opterećenja Opterećenje za štedljive svetiljke sa balastom: 100 W
Nijansa boje Bronzana
Tip pakovanja Pakovanje u kesicama
Dopunske informacije
Montaža uređaja Ugradno
Lokalna signalizacija LED
Opseg snage 2300 W
Nazivna struja 10 AX pri 250 V AC
Broj kablova 2 kabl(ovi) 2,5 mm²
Krutost kabla Fleksibilni
Kruti
Jednožični višežični
Dužina ogoljenog dela žice 13,0 mm
Materijal ABS (akrilonitril-butadien-stiren)
Završna obrada Ofarban
Provodni materijal Bakar
Način fiksiranja Zavrtnji ili kukice51…70 mm
Povezivanje - priključci Vijčani priključci
Širina 71 mm
Visina 71 mm
Dubina 43,0 mm
Projektovana dubina 15 mm
Masa proizvoda 0,0639 kg
Okruženje
Standardi IEC 60669-1
Sertifikacija proizvoda VDE
Oznake kvaliteta CE
Ip stepen zaštite IP20
Temperatura okoline za rad uređaja -5…40 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,0 cm
Package 1 Width 7,5 cm
Package 1 Length 7,5 cm
Package 1 Weight 65,0 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 9,5 cm
Package 2 Width 18,5 cm
Package 2 Length 27,5 cm
Package 2 Weight 725 g
Unit Type of Package 3 S04
Number of Units in Package 3 120
Package 3 Height 30 cm
Package 3 Width 40 cm
Package 3 Length 60 cm
Package 3 Weight 9,244 kg
Održivost ponude
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj C6de3800-7220-4403-a6a2-26e1f05e3f4b