Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

EPH1500371 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
EPH1500371 fotografija – Schneider- sirotin
EPH1500371
naizmenični prekidač 10A sa lokat. lampicom vijčani priključak,bez rama,antracit
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Serija Asfora
Tip proizvoda ili komponente Prekidač
Prezentacija uređaja Mehanizam sa montažnim ramom
Broj prekidača 1
Funkcija prekidača Jednopolni naizmenični
Tip opterećenja Opterećenje za štedljive svetiljke sa balastom: 100 W
Nijansa boje Antracit
Tip pakovanja Pakovanje u kesicama
Dopunske informacije
Montaža uređaja Ugradno
Lokalna signalizacija LED
Opseg snage 2300 W
Nazivna struja 10 AX pri 250 V AC
Broj kablova 2 kabl(ovi) 2,5 mm²
Krutost kabla Fleksibilni
Kruti
Jednožični višežični
Dužina ogoljenog dela žice 13,0 mm
Materijal ABS (akrilonitril-butadien-stiren)
Završna obrada Ofarban
Provodni materijal Bakar
Način fiksiranja Zavrtnji ili kukice51…70 mm
Povezivanje - priključci Vijčani priključci
Širina 71 mm
Visina 71 mm
Dubina 43,0 mm
Projektovana dubina 15 mm
Masa proizvoda 0,0666 kg
Okruženje
Standardi IEC 60669-1
Sertifikacija proizvoda VDE
Oznake kvaliteta CE
Ip stepen zaštite IP20
Temperatura okoline za rad uređaja -5…40 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,000 cm
Package 1 Width 7,500 cm
Package 1 Length 7,500 cm
Package 1 Weight 68,800 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 9,500 cm
Package 2 Width 18,500 cm
Package 2 Length 27,500 cm
Package 2 Weight 761,000 g
Unit Type of Package 3 S04
Number of Units in Package 3 120
Package 3 Height 30,000 cm
Package 3 Width 40,000 cm
Package 3 Length 60,000 cm
Package 3 Weight 9,713 kg
Održivost ponude
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj C6de3800-7220-4403-a6a2-26e1f05e3f4b