Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

EPH1700321 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
EPH1700321 fotografija – Schneider- sirotin
EPH1700321
Asfora- 1P taster-10A vijčani priključci,lokatorska lampica,simbol zvona,beli
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Serija Asfora
Tip proizvoda ili komponente Taster
Prezentacija uređaja Kompletan proizvod
Broj prekidača 1
Nijansa boje Bela
Tip pakovanja Pakovanje u kesicama
Dopunske informacije
Montaža uređaja Ugradno
Lokalna signalizacija LED
Opseg snage 2300 W
Nazivna struja 10 A pri 250 V AC
Broj kablova 2 kabl(ovi) 2,5 mm²
Krutost kabla Fleksibilni
Kruti
Jednožični višežični
Dužina ogoljenog dela žice 13,0 mm
Materijal ABS (akrilonitril-butadien-stiren)
Završna obrada Sjajno
Provodni materijal Bakar
Način fiksiranja Zavrtnji ili kukice51…70 mm
Povezivanje - priključci Vijčani priključci
Označavanje Simbol zvona
Širina 83 mm
Visina 83 mm
Dubina 43,0 mm
Projektovana dubina 15 mm
Masa proizvoda 0,0759 kg
Okruženje
Standardi IEC 60669-1
Sertifikacija proizvoda VDE
Oznake kvaliteta CE
Ip stepen zaštite IP20
Temperatura okoline za rad uređaja -5…40 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,000 cm
Package 1 Width 8,000 cm
Package 1 Length 8,000 cm
Package 1 Weight 74,800 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 9,500 cm
Package 2 Width 18,500 cm
Package 2 Length 27,500 cm
Package 2 Weight 827,000 g
Unit Type of Package 3 S04
Number of Units in Package 3 120
Package 3 Height 30,000 cm
Package 3 Width 40,000 cm
Package 3 Length 60,000 cm
Package 3 Weight 10,540 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj C6de3800-7220-4403-a6a2-26e1f05e3f4b
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Usaglašeno sa izuzecima
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti okoline
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
WEEE Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Povraćaj No
Ugovorna garancija
Garancija 18 months