Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

EPH2900123 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
EPH2900123 fotografija – Schneider- sirotin
EPH2900123
Asfora - utičnica - 16A krem
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Serija Asfora
Tip proizvoda ili komponente Utičnica
Broj utičnica 1
Konfiguracija polova utičnice 2P + E
Nijansa boje Krem
Tip pakovanja Pakovanje u kesicama
Dopunske informacije
Prezentacija uređaja Kompletan proizvod
Montaža uređaja Ugradno
Način fiksiranja Zavrtnji ili kukice51…69 mm
Standard utičnice CEE 7/3
Outlet standard deviation Šuko
Opis standarda utičnice Uzemljenje sa strane
Opseg snage 3680 W
Nazivna struja 16 A pri 250 V AC
Završna obrada Sjajno
Materijal ABS (akrilonitril-butadien-stiren): dekorativni ram
ABS + PC: centralna pločica
Dužina ogoljenog dela žice 13,0 mm
Provodni materijal Bakar
Povezivanje - priključci Vijčani priključci
Broj kablova 2 kabl(ovi) 2,5 mm²
Krutost kabla Fleksibilni
Kruti
Jednožični višežični
Količina po setu 1
Ip stepen zaštite IP20
Projektovana dubina 10 mm
Širina 83 mm
Visina 83 mm
Dubina 42 mm
Masa proizvoda 0,08 kg
Okruženje
Standardi IEC 60884-1
Sertifikacija proizvoda TSE
VDE
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,000 cm
Package 1 Width 8,500 cm
Package 1 Length 8,500 cm
Package 1 Weight 79,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 9,500 cm
Package 2 Width 18,500 cm
Package 2 Length 27,500 cm
Package 2 Weight 869,000 g
Unit Type of Package 3 S04
Number of Units in Package 3 120
Package 3 Height 30,000 cm
Package 3 Width 40,000 cm
Package 3 Length 60,000 cm
Package 3 Weight 11,039 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj 52b60409-d705-46c7-9ba3-cc3ef6e307da
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
Garancija 18 months