|
|
|
EPH2900269
Asfora - jednostruka utičnica sa uzemlj. sa strane sa zaštitom, bez rama, bronza
|
|
|
Osnovne informacije
Serija
|
Asfora
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Utičnica
|
Broj utičnica
|
1
|
Konfiguracija polova utičnice
|
2P + E
|
Dodatne informacije
|
Zaštita
|
Nijansa boje
|
Bronzana
|
Tip pakovanja
|
Pakovanje u kesicama
|
Dopunske informacije
Prezentacija uređaja
|
Mehanizam sa montažnim ramom
|
Montaža uređaja
|
Ugradno
|
Način fiksiranja
|
Zavrtnji ili kukice51…69 mm
|
Standard utičnice
|
CEE 7/3
|
Outlet standard deviation
|
Šuko
|
Opis standarda utičnice
|
Uzemljenje sa strane
|
Opseg snage
|
3680 W
|
Nazivna struja
|
16 A pri 250 V AC
|
Završna obrada
|
Ofarban
|
Materijal
|
ABS + PC: centralna pločica
|
Dužina ogoljenog dela žice
|
13,0 mm
|
Provodni materijal
|
Bakar
|
Povezivanje - priključci
|
Vijčani priključci
|
Broj kablova
|
2 kabl(ovi) 2,5 mm²
|
Krutost kabla
|
Fleksibilni
Kruti
Jednožični višežični
|
Količina po setu
|
1
|
Ip stepen zaštite
|
IP20
|
Projektovana dubina
|
10 mm
|
Širina
|
71 mm
|
Visina
|
71 mm
|
Dubina
|
42 mm
|
Masa proizvoda
|
0,069 kg
|
Okruženje
Standardi
|
IEC 60884-1
|
Sertifikacija proizvoda
|
TSE
VDE
Aenor
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,000 cm
|
Package 1 Width
|
8,000 cm
|
Package 1 Length
|
8,000 cm
|
Package 1 Weight
|
69,800 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
9,000 cm
|
Package 2 Width
|
18,500 cm
|
Package 2 Length
|
27,500 cm
|
Package 2 Weight
|
758,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S04
|
Number of Units in Package 3
|
120
|
Package 3 Height
|
30,000 cm
|
Package 3 Width
|
40,000 cm
|
Package 3 Length
|
60,000 cm
|
Package 3 Weight
|
9,652 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Ne
|
SCIP broj
|
52b60409-d705-46c7-9ba3-cc3ef6e307da
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
Usaglašeno sa izuzecima
|
Bez žive
|
Da
|
Informacije o izuzeću od RoHS
|
Da
|
Kina RoHS regulacija
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Povraćaj
|
No
|
|
|