|
|
|
EPH3200169
TV završna utičnica (1dB), bez rama, bronza
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Asfora
|
Tip proizvoda ili komponente
|
TV utičnica
|
Prezentacija uređaja
|
Mehanizam sa montažnim ramom
|
Tip tv utičnice
|
Završetak linije (završna utičnica)
|
Dodatne informacije za uređaj
|
Za serijske razvodne sisteme
Za paralelne razvodne sisteme
|
Tip pakovanja
|
Pakovanje u kesicama
|
Dopunske informacije
Montaža uređaja
|
Ugradno
|
Način fiksiranja
|
Kukicama51…80 mm
|
Broj utičnica
|
1
|
Tv priključak
|
Muški IEC 9.52 mm
|
Slabljenje
|
1 dB
|
Nijansa boje
|
Bronzana
|
Završna obrada
|
Ofarban
|
Materijal
|
ABS (akrilonitril-butadien-stiren): centralna pločica
|
Dc struja
|
Ne
|
Broj po liniji
|
1
|
Povezivanje - priključci
|
Priključci bez zavrtnjeva
|
Provodni materijal
|
Bakar
|
Visina
|
71 mm
|
Širina
|
71 mm
|
Dubina
|
38 mm
|
Projektovana dubina
|
10 mm
|
Masa proizvoda
|
0,075 kg
|
Ip stepen zaštite
|
IP20
|
Okruženje
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,500 cm
|
Package 1 Width
|
7,000 cm
|
Package 1 Length
|
7,000 cm
|
Package 1 Weight
|
70,400 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
9,000 cm
|
Package 2 Width
|
18,500 cm
|
Package 2 Length
|
27,500 cm
|
Package 2 Weight
|
767,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S04
|
Number of Units in Package 3
|
120
|
Package 3 Height
|
30,000 cm
|
Package 3 Width
|
40,000 cm
|
Package 3 Length
|
60,000 cm
|
Package 3 Weight
|
9,788 kg
|
Održivost ponude
EU RoHS direktiva
|
Usaglašeno
EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
|
Da
|
Bez žive
|
Da
|
RoHS regulativa za Kinu
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
Informacije o RoHS izuzecima
|
Da
|
WEEE
|
Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
|
|
|