Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

EPH3200171 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
EPH3200171 fotografija – Schneider- sirotin
EPH3200171
TV završna utičnica (1dB), bez rama, antracit
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Asfora
Tip proizvoda ili komponente TV utičnica
Prezentacija uređaja Mehanizam sa montažnim ramom
Tip tv utičnice Završetak linije (završna utičnica)
Dodatne informacije za uređaj Za paralelne razvodne sisteme
Za serijske razvodne sisteme
Tip pakovanja Pakovanje u kesicama
Dopunske informacije
Montaža uređaja Ugradno
Način fiksiranja Kukicama51…80 mm
Broj utičnica 1
Tv priključak Muški IEC 9.52 mm
Slabljenje 1 dB
Nijansa boje Antracit
Završna obrada Ofarban
Materijal ABS (akrilonitril-butadien-stiren): centralna pločica
Dc struja Ne
Broj po liniji 1
Povezivanje - priključci Priključci bez zavrtnjeva
Provodni materijal Bakar
Visina 71 mm
Širina 71 mm
Dubina 38 mm
Projektovana dubina 10 mm
Masa proizvoda 0,075 kg
Ip stepen zaštite IP20
Okruženje
Oznake kvaliteta CE
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,000 cm
Package 1 Width 8,000 cm
Package 1 Length 8,000 cm
Package 1 Weight 69,800 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 9,500 cm
Package 2 Width 18,500 cm
Package 2 Length 27,500 cm
Package 2 Weight 770,000 g
Unit Type of Package 3 S04
Number of Units in Package 3 120
Package 3 Height 30,000 cm
Package 3 Width 40,000 cm
Package 3 Length 60,000 cm
Package 3 Weight 9,840 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno