|
|
|
EPH3300123
Asfora - TV/R završna utičnica - 1dB krem
|
|
|
|
|
Završetak komercijalizacije ЈУН 30, 2023
|
|
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Asfora
|
Tip proizvoda ili komponente
|
TV/R utičnica
|
Prezentacija uređaja
|
Kompletan proizvod
|
Tip tv utičnice
|
Završetak linije (završna utičnica)
|
Dodatne informacije za uređaj
|
Za serijske razvodne sisteme
Za paralelne razvodne sisteme
|
Tip pakovanja
|
Pakovanje u kesicama
|
Dopunske informacije
Montaža uređaja
|
Ugradno
|
Način fiksiranja
|
Kukicama51…80 mm
|
Broj utičnica
|
2
|
Tv priključak
|
Muški IEC 9.52 mm
|
Radio priključak
|
Ženski IEC 9.52 mm
|
Slabljenje
|
1 dB
|
Nijansa boje
|
Krem
|
Završna obrada
|
Sjajno
|
Materijal
|
ABS (akrilonitril-butadien-stiren): centralna pločica
ABS (akrilonitril-butadien-stiren): dekorativni ram
|
Dc struja
|
Ne
|
Broj po liniji
|
1
|
Povezivanje - priključci
|
Priključci bez zavrtnjeva
|
Provodni materijal
|
Bakar
|
Visina
|
83 mm
|
Širina
|
83 mm
|
Dubina
|
38 mm
|
Projektovana dubina
|
10 mm
|
Masa proizvoda
|
0,117 kg
|
Ip stepen zaštite
|
IP20
|
Okruženje
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,000 cm
|
Package 1 Width
|
8,000 cm
|
Package 1 Length
|
8,000 cm
|
Package 1 Weight
|
99,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
10,000 cm
|
Package 2 Width
|
18,500 cm
|
Package 2 Length
|
27,500 cm
|
Package 2 Weight
|
1,064 kg
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
60
|
Package 3 Height
|
30,000 cm
|
Package 3 Width
|
30,000 cm
|
Package 3 Length
|
40,000 cm
|
Package 3 Weight
|
6,773 kg
|
Održivost ponude
Ugovorna garancija
|
|