Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

EPH3300361 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
EPH3300361 fotografija – Schneider- sirotin
EPH3300361
TV/R prolazna utičnica (8dB), bez rama, aluminijum
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Asfora
Tip proizvoda ili komponente TV/R utičnica
Prezentacija uređaja Mehanizam sa montažnim ramom
Tip tv utičnice Prolazna utičnica
Dodatne informacije za uređaj Za paralelne razvodne sisteme
Tip pakovanja Pakovanje u kesicama
Dopunske informacije
Montaža uređaja Ugradno
Način fiksiranja Kukicama51…80 mm
Broj utičnica 2
Tv priključak Muški IEC 9.52 mm
Radio priključak Ženski IEC 9.52 mm
Slabljenje 8 dB
Nijansa boje Aluminijum
Završna obrada Ofarban
Materijal ABS (akrilonitril-butadien-stiren): centralna pločica
Dc struja Ne
Broj po liniji 4
Povezivanje - priključci Priključci bez zavrtnjeva
Provodni materijal Bakar
Visina 71 mm
Širina 71 mm
Dubina 39 mm
Projektovana dubina 10 mm
Masa proizvoda 0,105 kg
Ip stepen zaštite IP20
Okruženje
Oznake kvaliteta CE
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 16,0 cm
Package 1 Width 11,0 cm
Package 1 Length 5,0 cm
Package 1 Weight 108,0 g
Unit Type of Package 2 CAR
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 9,1 cm
Package 2 Width 18,5 cm
Package 2 Length 27,5 cm
Package 2 Weight 1,339 kg
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 60
Package 3 Height 30 cm
Package 3 Width 30 cm
Package 3 Length 40 cm
Package 3 Weight 8,409 kg
Održivost ponude
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da