Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

EPH3400162 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
EPH3400162 fotografija – Schneider- sirotin
EPH3400162
TV-SAT završna utičnica (1dB), bez rama, čelik
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Asfora
Tip proizvoda ili komponente TV/SAT utičnica
Prezentacija uređaja Mehanizam sa montažnim ramom
Tip tv utičnice Završetak linije (završna utičnica)
Dodatne informacije za uređaj Za serijske razvodne sisteme
Za paralelne razvodne sisteme
Tip pakovanja Pakovanje u kesicama
Dopunske informacije
Montaža uređaja Ugradno
Način fiksiranja Kukicama51…80 mm
Broj utičnica 2
Tv priključak Muški IEC 9.52 mm
Sat konektor F tip
Slabljenje 1 dB
Nijansa boje Boja čelika
Završna obrada Ofarban
Materijal ABS (akrilonitril-butadien-stiren): centralna pločica
Dc struja U SAT konektoru
Broj po liniji 1
Povezivanje - priključci Priključci bez zavrtnjeva
Provodni materijal Bakar
Visina 71 mm
Širina 71 mm
Dubina 42 mm
Projektovana dubina 13 mm
Masa proizvoda 0,105 kg
Ip stepen zaštite IP20
Okruženje
Oznake kvaliteta CE
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,000 cm
Package 1 Width 7,000 cm
Package 1 Length 8,000 cm
Package 1 Weight 83,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 9,500 cm
Package 2 Width 18,500 cm
Package 2 Length 27,500 cm
Package 2 Weight 921,000 g
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 60
Package 3 Height 30,000 cm
Package 3 Width 30,000 cm
Package 3 Length 40,000 cm
Package 3 Weight 5,955 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da