|
|
|
EPH3400221
Asfora - TV-SAT prolazna utičnica - 4dB bela
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Asfora
|
Tip proizvoda ili komponente
|
TV/SAT utičnica
|
Prezentacija uređaja
|
Kompletan proizvod
|
Tip tv utičnice
|
Prolazna utičnica
|
Dodatne informacije za uređaj
|
Za serijske razvodne sisteme
|
Tip pakovanja
|
Pakovanje u kesicama
|
Dopunske informacije
Montaža uređaja
|
Ugradno
|
Način fiksiranja
|
Kukicama51…80 mm
|
Broj utičnica
|
2
|
Tv priključak
|
Muški IEC 9.52 mm
|
Sat konektor
|
F tip
|
Slabljenje
|
4 dB
|
Nijansa boje
|
Bela
|
Završna obrada
|
Sjajno
|
Materijal
|
ABS (akrilonitril-butadien-stiren): centralna pločica
ABS (akrilonitril-butadien-stiren): dekorativni ram
|
Dc struja
|
U SAT konektoru
|
Broj po liniji
|
4
|
Povezivanje - priključci
|
Priključci bez zavrtnjeva
|
Provodni materijal
|
Bakar
|
Visina
|
83 mm
|
Širina
|
83 mm
|
Dubina
|
42 mm
|
Projektovana dubina
|
13 mm
|
Masa proizvoda
|
0,117 kg
|
Ip stepen zaštite
|
IP20
|
Okruženje
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
11,000 cm
|
Package 1 Width
|
16,000 cm
|
Package 1 Length
|
5,000 cm
|
Package 1 Weight
|
120,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
9,400 cm
|
Package 2 Width
|
18,500 cm
|
Package 2 Length
|
27,500 cm
|
Package 2 Weight
|
1,272 kg
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
60
|
Package 3 Height
|
30,000 cm
|
Package 3 Width
|
30,000 cm
|
Package 3 Length
|
40,000 cm
|
Package 3 Weight
|
8,014 kg
|
Održivost ponude
Propis REACh
|
REACh deklaracija
|
REACh bez SVHC
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Usaglašeno
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
Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
|
Ugovorna garancija
|
|