Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

EPH3400223 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
EPH3400223 fotografija – Schneider- sirotin
EPH3400223
Asfora - TV-SAT prolazna utičnica - 4dB krem
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Asfora
Tip proizvoda ili komponente TV/SAT utičnica
Prezentacija uređaja Kompletan proizvod
Tip tv utičnice Prolazna utičnica
Dodatne informacije za uređaj Za serijske razvodne sisteme
Tip pakovanja Pakovanje u kesicama
Dopunske informacije
Montaža uređaja Ugradno
Način fiksiranja Kukicama51…80 mm
Broj utičnica 2
Tv priključak Muški IEC 9.52 mm
Sat konektor F tip
Slabljenje 4 dB
Nijansa boje Krem
Završna obrada Sjajno
Materijal ABS (akrilonitril-butadien-stiren): centralna pločica
ABS (akrilonitril-butadien-stiren): dekorativni ram
Dc struja U SAT konektoru
Broj po liniji 4
Povezivanje - priključci Priključci bez zavrtnjeva
Provodni materijal Bakar
Visina 83 mm
Širina 83 mm
Dubina 42 mm
Projektovana dubina 13 mm
Masa proizvoda 0,117 kg
Ip stepen zaštite IP20
Okruženje
Oznake kvaliteta CE
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 11,0 cm
Package 1 Width 16,0 cm
Package 1 Length 5,0 cm
Package 1 Weight 120,0 g
Unit Type of Package 2 CAR
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 9,1 cm
Package 2 Width 18,5 cm
Package 2 Length 27,5 cm
Package 2 Weight 1,339 kg
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 60
Package 3 Height 30,0 cm
Package 3 Width 30,0 cm
Package 3 Length 40,0 cm
Package 3 Weight 8,409 kg
Održivost ponude
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
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
print Profil proizvoda vezan za cirkularnu ekonomiju
WEEE Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci