Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

EPH3400421 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
EPH3400421 fotografija – Schneider- sirotin
EPH3400421
Asfora - TV-SAT pojedinačna utičnica - 1dB bela
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Asfora
Tip proizvoda ili komponente TV/SAT utičnica
Prezentacija uređaja Kompletan proizvod
Tip tv utičnice Pojedinačna utičnica
Dodatne informacije za uređaj Za paralelne razvodne sisteme
Tip pakovanja Pakovanje u kesicama
Dopunske informacije
Montaža uređaja Ugradno
Način fiksiranja Kukicama51…80 mm
Broj utičnica 2
Tv priključak Muški IEC 9.52 mm
Sat konektor F tip
Slabljenje 1 dB
Nijansa boje Bela
Završna obrada Sjajno
Materijal ABS (akrilonitril-butadien-stiren): centralna pločica
ABS (akrilonitril-butadien-stiren): dekorativni ram
Dc struja U SAT konektoru
Broj po liniji 1
Povezivanje - priključci Priključci bez zavrtnjeva
Provodni materijal Bakar
Visina 83 mm
Širina 83 mm
Dubina 42 mm
Projektovana dubina 13 mm
Masa proizvoda 0,117 kg
Ip stepen zaštite IP20
Okruženje
Oznake kvaliteta CE
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,000 cm
Package 1 Width 8,000 cm
Package 1 Length 8,000 cm
Package 1 Weight 89,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 9,000 cm
Package 2 Width 18,500 cm
Package 2 Length 27,500 cm
Package 2 Weight 971,000 g
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 60
Package 3 Height 30,000 cm
Package 3 Width 30,000 cm
Package 3 Length 40,000 cm
Package 3 Weight 6,192 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti okoline
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
print Profil proizvoda vezan za cirkularnu ekonomiju
WEEE Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Povraćaj No
Ugovorna garancija
Garancija 18 months