Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

EPH3400462 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
EPH3400462 fotografija – Schneider- sirotin
EPH3400462
TV-SAT pojedinačna utičnica (1dB), bez rama, čelik
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Asfora
Tip proizvoda ili komponente TV/SAT utičnica
Prezentacija uređaja Mehanizam sa montažnim ramom
Tip tv utičnice Pojedinačna utičnica
Dodatne informacije za uređaj Za paralelne razvodne sisteme
Tip pakovanja Pakovanje u kesicama
Dopunske informacije
Montaža uređaja Ugradno
Način fiksiranja Kukicama51…80 mm
Broj utičnica 2
Tv priključak Muški IEC 9.52 mm
Sat konektor F tip
Slabljenje 1 dB
Nijansa boje Boja čelika
Završna obrada Ofarban
Materijal ABS (akrilonitril-butadien-stiren): centralna pločica
Dc struja U SAT konektoru
Broj po liniji 1
Povezivanje - priključci Priključci bez zavrtnjeva
Provodni materijal Bakar
Visina 71 mm
Širina 71 mm
Dubina 42 mm
Projektovana dubina 13 mm
Masa proizvoda 0,105 kg
Ip stepen zaštite IP20
Okruženje
Oznake kvaliteta CE
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 16,0 cm
Package 1 Width 11,0 cm
Package 1 Length 5,0 cm
Package 1 Weight 108,0 g
Unit Type of Package 2 CAR
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 9,1 cm
Package 2 Width 18,5 cm
Package 2 Length 27,5 cm
Package 2 Weight 1,339 kg
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 60
Package 3 Height 30 cm
Package 3 Width 30 cm
Package 3 Length 40 cm
Package 3 Weight 8,409 kg
Održivost ponude
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da