Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

EPH4200123 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
EPH4200123 fotografija – Schneider- sirotin
EPH4200123
Asfora - dupla telefonska utičnica - RJ11 krem
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Asfora
Tip proizvoda ili komponente Telefonska utičnica
Prezentacija uređaja Kompletan proizvod
Tip telefonske utičnice RJ11 (4 kontakti)
Nijansa boje Krem
Tip pakovanja Pakovanje u kesicama
Dopunske informacije
Montaža uređaja Ugradno
Način fiksiranja Kukicama51…80 mm
Završna obrada Sjajno
Materijal ABS (akrilonitril-butadien-stiren): centralna pločica
ABS (akrilonitril-butadien-stiren): dekorativni ram
Povezivanje - priključci Vijčani priključci
Krutost kabla Fleksibilni
Kruti
Provodni materijal Bakar
Visina 83 mm
Širina 83 mm
Dubina 38 mm
Projektovana dubina 9 mm
Ip stepen zaštite IP20
Masa proizvoda 0,061 kg
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 11 cm
Package 1 Width 16 cm
Package 1 Length 5 cm
Package 1 Weight 69 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 9,4 cm
Package 2 Width 18,5 cm
Package 2 Length 27,5 cm
Package 2 Weight 829 g
Unit Type of Package 3 S04
Number of Units in Package 3 120
Package 3 Height 30 cm
Package 3 Width 40 cm
Package 3 Length 60 cm
Package 3 Weight 10699 g
Održivost ponude
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj 59bc1733-7007-4ba6-bfd5-f7904c7d9a13
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Usaglašeno
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
Garancija 18 meseci