|
|
|
EPH4400121
Asfora - dupla komunikaciona utičnica - RJ45 kat. 5e UTP bela
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Asfora
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Komunikacione utičnice
|
Prezentacija uređaja
|
Kompletan proizvod
|
Primena uređaja
|
Komunikacija
|
Tip oklopa kabla
|
UTP
|
Tip komunikacione utičnice
|
RJ45
|
Tip pakovanja
|
Pakovanje u kesicama
|
Nijansa boje
|
Bela
|
Nijansa boje
|
Bela
|
Dopunske informacije
Montaža uređaja
|
Ugradno
|
Broj utičnica
|
2
|
Komunikaciona kategorija mreže
|
5e
|
Povezivanje - priključci
|
IDC
|
Broj kablova
|
2 kabl(ovi)
|
Krutost kabla
|
Kruti
|
Završna obrada
|
Sjajno
|
Materijal
|
ABS (akrilonitril-butadien-stiren): centralna pločica
ABS (akrilonitril-butadien-stiren): dekorativni ram
|
Provodni materijal
|
Bakar
|
Način fiksiranja
|
Kukicama51…80 mm
|
Visina
|
83 mm
|
Širina
|
83 mm
|
Dubina
|
48 mm
|
Projektovana dubina
|
9 mm
|
Masa proizvoda
|
0,072 kg
|
Okruženje
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,000 cm
|
Package 1 Width
|
8,000 cm
|
Package 1 Length
|
8,000 cm
|
Package 1 Weight
|
74,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
9,500 cm
|
Package 2 Width
|
18,500 cm
|
Package 2 Length
|
27,500 cm
|
Package 2 Weight
|
813,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S04
|
Number of Units in Package 3
|
120
|
Package 3 Height
|
30,000 cm
|
Package 3 Width
|
40,000 cm
|
Package 3 Length
|
60,000 cm
|
Package 3 Weight
|
10,363 kg
|
Održivost ponude
Ugovorna garancija
|
|