Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

EPH4400171 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
EPH4400171 fotografija – Schneider- sirotin
EPH4400171
Asfora dupla komunikaciona utičnica kat. 5e UTP, bez rama, antracit
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Asfora
Tip proizvoda ili komponente Komunikacione utičnice
Prezentacija uređaja Mehanizam sa montažnim ramom
Primena uređaja Komunikacija
Tip oklopa kabla UTP
Tip komunikacione utičnice RJ45
Tip pakovanja Pakovanje u kesicama
Nijansa boje Antracit
Nijansa boje Antracit
Dopunske informacije
Montaža uređaja Ugradno
Broj utičnica 2
Komunikaciona kategorija mreže 5e
Povezivanje - priključci IDC
Broj kablova 2 kabl(ovi)
Krutost kabla Kruti
Završna obrada Ofarban
Materijal ABS (akrilonitril-butadien-stiren): centralna pločica
Provodni materijal Bakar
Način fiksiranja Kukicama51…80 mm
Visina 71 mm
Širina 71 mm
Dubina 38 mm
Projektovana dubina 9 mm
Masa proizvoda 0,058 kg
Okruženje
Ip stepen zaštite IP20
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,000 cm
Package 1 Width 8,000 cm
Package 1 Length 8,000 cm
Package 1 Weight 61,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 9,500 cm
Package 2 Width 18,500 cm
Package 2 Length 27,500 cm
Package 2 Weight 687,000 g
Unit Type of Package 3 S04
Number of Units in Package 3 120
Package 3 Height 30,000 cm
Package 3 Width 40,000 cm
Package 3 Length 60,000 cm
Package 3 Weight 8,769 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj 59bc1733-7007-4ba6-bfd5-f7904c7d9a13
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Usaglašeno
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 1