Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

EPH4800123 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
EPH4800123 fotografija – Schneider- sirotin
EPH4800123
Asfora - dupla komunikaciona utičnica - RJ45 kat. 6 UTP krem
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Asfora
Tip proizvoda ili komponente Komunikacione utičnice
Prezentacija uređaja Kompletan proizvod
Primena uređaja Komunikacija
Tip oklopa kabla UTP
Tip komunikacione utičnice RJ45
Tip pakovanja Pakovanje u kesicama
Nijansa boje Krem
Nijansa boje Krem
Dopunske informacije
Montaža uređaja Ugradno
Broj utičnica 2
Komunikaciona kategorija mreže 6
Povezivanje - priključci IDC
Broj kablova 2 kabl(ovi)
Krutost kabla Kruti
Završna obrada Sjajno
Materijal ABS (akrilonitril-butadien-stiren): centralna pločica
ABS (akrilonitril-butadien-stiren): dekorativni ram
Provodni materijal Bakar
Način fiksiranja Kukicama51…80 mm
Visina 83 mm
Širina 83 mm
Dubina 48 mm
Projektovana dubina 9 mm
Masa proizvoda 0,072 kg
Okruženje
Ip stepen zaštite IP20
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 11,0 cm
Package 1 Width 16,0 cm
Package 1 Length 5,0 cm
Package 1 Weight 73,0 g
Unit Type of Package 2 CAR
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 9,1 cm
Package 2 Width 18,5 cm
Package 2 Length 27,5 cm
Package 2 Weight 869,0 g
Unit Type of Package 3 S04
Number of Units in Package 3 120
Package 3 Height 30,0 cm
Package 3 Width 40,0 cm
Package 3 Length 60,0 cm
Package 3 Weight 11,179 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj 59bc1733-7007-4ba6-bfd5-f7904c7d9a13
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Usaglašeno
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 1
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci