Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

EPH4800169 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
EPH4800169 fotografija – Schneider- sirotin
EPH4800169
dupla komunikaciona utičnica kat. 6 UTP, bez rama, bronza
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Asfora
Tip proizvoda ili komponente Komunikacione utičnice
Prezentacija uređaja Mehanizam sa montažnim ramom
Primena uređaja Komunikacija
Tip oklopa kabla UTP
Tip komunikacione utičnice RJ45
Tip pakovanja Pakovanje u kesicama
Nijansa boje Bronzana
Nijansa boje Bronzana
Dopunske informacije
Montaža uređaja Ugradno
Broj utičnica 2
Komunikaciona kategorija mreže 6
Povezivanje - priključci IDC
Broj kablova 2 kabl(ovi)
Krutost kabla Kruti
Završna obrada Ofarban
Materijal ABS (akrilonitril-butadien-stiren): centralna pločica
Provodni materijal Bakar
Način fiksiranja Kukicama51…80 mm
Visina 71 mm
Širina 71 mm
Dubina 38 mm
Projektovana dubina 9 mm
Masa proizvoda 0,058 kg
Okruženje
Ip stepen zaštite IP20
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 16,0 cm
Package 1 Width 11,0 cm
Package 1 Length 5,0 cm
Package 1 Weight 61,0 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 9,4 cm
Package 2 Width 18,5 cm
Package 2 Length 27,5 cm
Package 2 Weight 780,0 g
Unit Type of Package 3 S04
Number of Units in Package 3 120
Package 3 Height 30,0 cm
Package 3 Width 40,0 cm
Package 3 Length 60,0 cm
Package 3 Weight 10,126 kg
Održivost ponude
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj 59bc1733-7007-4ba6-bfd5-f7904c7d9a13
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Usaglašeno
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da