Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

EPH5600161 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
EPH5600161 fotografija – Schneider- sirotin
EPH5600161
Asfora - slepa maska, bez rama, aluminijum
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Asfora
Tip proizvoda ili komponente Slepi poklopac
Prezentacija uređaja Mehanizam sa montažnim ramom
Tip pakovanja Pakovanje u kesicama
Dopunske informacije
Montaža uređaja Ugradno
Materijal ABS (akrilonitril-butadien-stiren): centralna pločica
Završna obrada Ofarban
Način fiksiranja Kukicama51…80 mm
Visina 71 mm
Širina 71 mm
Dubina 35 mm
Projektovana dubina 9 mm
Masa proizvoda 0,04 kg
Okruženje
Ip stepen zaštite IP20
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,000 cm
Package 1 Width 7,100 cm
Package 1 Length 16,000 cm
Package 1 Weight 43,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 9,400 cm
Package 2 Width 18,500 cm
Package 2 Length 27,500 cm
Package 2 Weight 600,000 g
Unit Type of Package 3 S04
Number of Units in Package 3 120
Package 3 Height 30,000 cm
Package 3 Width 40,000 cm
Package 3 Length 60,000 cm
Package 3 Weight 8,452 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj 59bc1733-7007-4ba6-bfd5-f7904c7d9a13
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 1