|
|
|
EPH5600171
Asfora - slepa maska, bez rama, antracit
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Asfora
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Slepi poklopac
|
Prezentacija uređaja
|
Mehanizam sa montažnim ramom
|
Tip pakovanja
|
Pakovanje u kesicama
|
Dopunske informacije
Montaža uređaja
|
Ugradno
|
Materijal
|
ABS (akrilonitril-butadien-stiren): centralna pločica
|
Završna obrada
|
Ofarban
|
Način fiksiranja
|
Kukicama51…80 mm
|
Visina
|
71 mm
|
Širina
|
71 mm
|
Dubina
|
35 mm
|
Projektovana dubina
|
9 mm
|
Masa proizvoda
|
0,04 kg
|
Okruženje
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,000 cm
|
Package 1 Width
|
8,000 cm
|
Package 1 Length
|
8,000 cm
|
Package 1 Weight
|
43,100 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
9,500 cm
|
Package 2 Width
|
18,500 cm
|
Package 2 Length
|
27,500 cm
|
Package 2 Weight
|
501,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S04
|
Number of Units in Package 3
|
120
|
Package 3 Height
|
30,000 cm
|
Package 3 Width
|
40,000 cm
|
Package 3 Length
|
60,000 cm
|
Package 3 Weight
|
6,609 kg
|
Održivost ponude
|
|