|
|
|
EPH5700169
Asfora - dvostruka utičnica za zvučnike, bez rama, bronza
|
|
|
|
|
Završetak komercijalizacije ЈУН 30, 2023
|
|
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Asfora
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Utičnica za zvučnik
|
Prezentacija uređaja
|
Mehanizam sa montažnim ramom
|
Nijansa boje
|
Bronzana
|
Tip pakovanja
|
Pakovanje u kesicama
|
Dopunske informacije
Montaža uređaja
|
Ugradno
|
Povezivanje - priključci
|
Priključci bez zavrtnjeva
|
Broj kablova
|
4 kabl(ovi)
|
Krutost kabla
|
Kruti
|
Materijal
|
ABS (akrilonitril-butadien-stiren): centralna pločica
|
Završna obrada
|
Ofarban
|
Provodni materijal
|
Bakar
|
Način fiksiranja
|
Kukicama51…80 mm
|
Visina
|
71 mm
|
Širina
|
71 mm
|
Dubina
|
43 mm
|
Projektovana dubina
|
17 mm
|
Masa proizvoda
|
0,055 kg
|
Okruženje
Oznake kvaliteta
|
CE
|
Ip stepen zaštite
|
IP20
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
16,0 cm
|
Package 1 Width
|
11,0 cm
|
Package 1 Length
|
5,0 cm
|
Package 1 Weight
|
58,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
9,4 cm
|
Package 2 Width
|
18,5 cm
|
Package 2 Length
|
27,5 cm
|
Package 2 Weight
|
750,0 g
|
Unit Type of Package 3
|
S04
|
Number of Units in Package 3
|
120
|
Package 3 Height
|
30,0 cm
|
Package 3 Width
|
40,0 cm
|
Package 3 Length
|
60,0 cm
|
Package 3 Weight
|
9,766 kg
|
Održivost ponude
Status održive ponude
|
Green Premium proizvod
|
Propis REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
Usaglašeno
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
Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
|
|
|