Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

EPH5700171 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
EPH5700171 fotografija – Schneider- sirotin
EPH5700171
Asfora - dupla utičnica za zvučnike, bez rama, antracit
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Asfora
Tip proizvoda ili komponente Utičnica za zvučnik
Prezentacija uređaja Mehanizam sa montažnim ramom
Nijansa boje Antracit
Tip pakovanja Pakovanje u kesicama
Dopunske informacije
Montaža uređaja Ugradno
Povezivanje - priključci Priključci bez zavrtnjeva
Broj kablova 4 kabl(ovi)
Krutost kabla Kruti
Materijal ABS (akrilonitril-butadien-stiren): centralna pločica
Završna obrada Ofarban
Provodni materijal Bakar
Način fiksiranja Kukicama51…80 mm
Visina 71 mm
Širina 71 mm
Dubina 43 mm
Projektovana dubina 17 mm
Masa proizvoda 0,055 kg
Okruženje
Oznake kvaliteta CE
Ip stepen zaštite IP20
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,000 cm
Package 1 Width 8,000 cm
Package 1 Length 8,000 cm
Package 1 Weight 57,400 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 9,500 cm
Package 2 Width 18,500 cm
Package 2 Length 27,500 cm
Package 2 Weight 646,000 g
Unit Type of Package 3 S04
Number of Units in Package 3 120
Package 3 Height 30,000 cm
Package 3 Width 40,000 cm
Package 3 Length 60,000 cm
Package 3 Weight 8,376 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj B31441a6-36ab-4f40-8c6b-7b842594fbde