|
|
|
EPH5800221
Asfora - horizontalni ram za 2 elementa - beli
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Asfora
|
Grupa proizvoda
|
Asfora
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Dekorativni ram
|
Broj dvostrukih modula
|
Dvostruki
|
Pravac instalacije
|
Horizontalno
|
Tip pakovanja
|
Pakovanje u kesicama
|
Nijansa boje
|
Bela
|
Materijal
|
ABS (akrilonitril-butadien-stiren)
|
Visina
|
83 mm
|
Dopunske informacije
Završna obrada
|
Sjajno
|
Ip stepen zaštite
|
IP20
|
Širina
|
154 mm
|
Dubina
|
9 mm
|
Projektovana dubina
|
9 mm
|
Masa proizvoda
|
0,019 kg
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1,000 cm
|
Package 1 Width
|
9,000 cm
|
Package 1 Length
|
16,500 cm
|
Package 1 Weight
|
21,500 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
25
|
Package 2 Height
|
9,500 cm
|
Package 2 Width
|
18,500 cm
|
Package 2 Length
|
27,500 cm
|
Package 2 Weight
|
612,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
150
|
Package 3 Height
|
30,000 cm
|
Package 3 Width
|
30,000 cm
|
Package 3 Length
|
40,000 cm
|
Package 3 Weight
|
4,012 kg
|
Održivost ponude
Ugovorna garancija
|
|