Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

EPH5800362 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
EPH5800362 fotografija – Schneider- sirotin
EPH5800362
Asfora - horizontalni ram za 3 elementa, čelik
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Asfora
Grupa proizvoda Asfora
Tip proizvoda ili komponente Dekorativni ram
Broj dvostrukih modula Trostruki
Pravac instalacije Horizontalno
Tip pakovanja Pakovanje u kesicama
Nijansa boje Boja čelika
Materijal ABS (akrilonitril-butadien-stiren)
Dopunske informacije
Završna obrada Sjajno
Ip stepen zaštite IP20
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1,000 cm
Package 1 Width 9,000 cm
Package 1 Length 23,000 cm
Package 1 Weight 29,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 15
Package 2 Height 9,500 cm
Package 2 Width 18,500 cm
Package 2 Length 27,500 cm
Package 2 Weight 510,000 g
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 90
Package 3 Height 30,000 cm
Package 3 Width 30,000 cm
Package 3 Length 40,000 cm
Package 3 Weight 3,406 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj 59bc1733-7007-4ba6-bfd5-f7904c7d9a13
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)