Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

EPH5800421 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
EPH5800421 fotografija – Schneider- sirotin
EPH5800421
Asfora - horizontalni ram za 4 elementa - beli
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Asfora
Grupa proizvoda Asfora
Tip proizvoda ili komponente Dekorativni ram
Broj dvostrukih modula Četvorostruki
Pravac instalacije Horizontalno
Tip pakovanja Pakovanje u kesicama
Nijansa boje Bela
Materijal ABS (akrilonitril-butadien-stiren)
Visina 83 mm
Dopunske informacije
Završna obrada Sjajno
Ip stepen zaštite IP20
Širina 296 mm
Dubina 9 mm
Projektovana dubina 9 mm
Masa proizvoda 0,036 kg
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1,000 cm
Package 1 Width 8,000 cm
Package 1 Length 30,000 cm
Package 1 Weight 38,000 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 75
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 3,209 kg
Unit Type of Package 3 P12
Number of Units in Package 3 2400
Package 3 Height 130,000 cm
Package 3 Width 80,000 cm
Package 3 Length 120,000 cm
Package 3 Weight 114,688 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj C6de3800-7220-4403-a6a2-26e1f05e3f4b
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti okoline
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Povraćaj No
Ugovorna garancija
Garancija 18 months