Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

EPH5800621 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
EPH5800621 fotografija – Schneider- sirotin
EPH5800621
Asfora - horizontalni ram za 6 elemenata - beli
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Asfora
Grupa proizvoda Asfora
Tip proizvoda ili komponente Dekorativni ram
Broj dvostrukih modula Šestostruki
Pravac instalacije Horizontalno
Tip pakovanja Pakovanje u kesicama
Nijansa boje Bela
Materijal ABS (akrilonitril-butadien-stiren)
Visina 83 mm
Dopunske informacije
Završna obrada Sjajno
Ip stepen zaštite IP20
Širina 439 mm
Dubina 9 mm
Projektovana dubina 9 mm
Masa proizvoda 0,05 kg
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1,000 cm
Package 1 Width 8,500 cm
Package 1 Length 44,000 cm
Package 1 Weight 52,000 g
Unit Type of Package 2 S04
Number of Units in Package 2 100
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 40,000 cm
Package 2 Length 60,000 cm
Package 2 Weight 5,880 kg
Unit Type of Package 3 P12
Number of Units in Package 3 400
Package 3 Height 45,000 cm
Package 3 Width 80,000 cm
Package 3 Length 120,000 cm
Package 3 Weight 34,848 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj C6de3800-7220-4403-a6a2-26e1f05e3f4b
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti okoline
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Povraćaj No
Ugovorna garancija
Garancija 18 months