|
|
|
EPH5800623
Asfora - horizontalni ram za 6 elemenata - krem
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Asfora
|
Grupa proizvoda
|
Asfora
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Dekorativni ram
|
Broj dvostrukih modula
|
Šestostruki
|
Pravac instalacije
|
Horizontalno
|
Tip pakovanja
|
Pakovanje u kesicama
|
Nijansa boje
|
Krem
|
Materijal
|
ABS (akrilonitril-butadien-stiren)
|
Visina
|
83 mm
|
Dopunske informacije
Završna obrada
|
Sjajno
|
Ip stepen zaštite
|
IP20
|
Širina
|
439 mm
|
Dubina
|
9 mm
|
Projektovana dubina
|
9 mm
|
Masa proizvoda
|
0,05 kg
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1,000 cm
|
Package 1 Width
|
8,000 cm
|
Package 1 Length
|
44,000 cm
|
Package 1 Weight
|
53,300 g
|
Unit Type of Package 2
|
S04
|
Number of Units in Package 2
|
100
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
40,000 cm
|
Package 2 Length
|
60,000 cm
|
Package 2 Weight
|
5,967 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
400
|
Package 3 Height
|
45,000 cm
|
Package 3 Width
|
80,000 cm
|
Package 3 Length
|
120,000 cm
|
Package 3 Weight
|
35,868 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Ne
|
SCIP broj
|
C6de3800-7220-4403-a6a2-26e1f05e3f4b
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
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
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
Povraćaj
|
No
|
Ugovorna garancija
|
|