Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

EPH5800669 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
EPH5800669 fotografija – Schneider- sirotin
EPH5800669
horizontalni ram 6 elemenata, bronza
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Asfora
Grupa proizvoda Asfora
Tip proizvoda ili komponente Dekorativni ram
Broj dvostrukih modula Šestostruki
Pravac instalacije Horizontalno
Tip pakovanja Pakovanje u kesicama
Nijansa boje Bronzana
Materijal ABS (akrilonitril-butadien-stiren)
Visina 83 mm
Dopunske informacije
Završna obrada Sjajno
Ip stepen zaštite IP20
Širina 439 mm
Dubina 9 mm
Projektovana dubina 9 mm
Masa proizvoda 0,038 kg
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1,0 cm
Package 1 Width 8,0 cm
Package 1 Length 44,0 cm
Package 1 Weight 55,0 g
Unit Type of Package 2 S04
Number of Units in Package 2 100
Package 2 Height 30,0 cm
Package 2 Width 40,0 cm
Package 2 Length 60,0 cm
Package 2 Weight 6,129 kg
Unit Type of Package 3 P12
Number of Units in Package 3 1600
Package 3 Height 135,0 cm
Package 3 Width 80,0 cm
Package 3 Length 120,0 cm
Package 3 Weight 110,064 kg
Održivost ponude
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj 59bc1733-7007-4ba6-bfd5-f7904c7d9a13
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)