Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

EPH6200169 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
EPH6200169 fotografija – Schneider- sirotin
EPH6200169
Asfora - kartični prekidač za hotele, priključci bez zavrtnja, bez rama, bronza
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Serija Asfora
Tip proizvoda ili komponente Kartični prekidač
Prezentacija uređaja Mehanizam sa montažnim ramom
Funkcija prekidača Jednopolni izborni
Nijansa boje Bronzana
Tip pakovanja Pakovanje u kesicama
Dopunske informacije
Montaža uređaja Ugradno
Lokalna signalizacija LED
Opseg snage 2300 W
Nazivna struja 10 A pri 250 V AC
Broj kablova 2 kabl(ovi) 2,5 mm²
Krutost kabla Fleksibilni
Kruti
Jednožični višežični
Dužina ogoljenog dela žice 13,0 mm
Materijal ABS (akrilonitril-butadien-stiren)
Završna obrada Ofarban
Provodni materijal Bakar
Način fiksiranja Zavrtnji ili kukice51…70 mm
Povezivanje - priključci Priključci bez zavrtnjeva
Širina 71 mm
Visina 71 mm
Dubina 53,0 mm
Projektovana dubina 23 mm
Masa proizvoda 0,0738 kg
Okruženje
Sertifikacija proizvoda TSE
VDE
Oznake kvaliteta CE
UKR
Ip stepen zaštite IP20
Temperatura okoline za rad uređaja -5…40 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 7,1 cm
Package 1 Width 7,1 cm
Package 1 Length 5,3 cm
Package 1 Weight 74 g
Unit Type of Package 2 CAR
Number of Units in Package 2 8
Package 2 Height 9,1 cm
Package 2 Width 18,5 cm
Package 2 Length 27,5 cm
Package 2 Weight 744 g
Unit Type of Package 3 S04
Number of Units in Package 3 96
Package 3 Height 30 cm
Package 3 Width 40 cm
Package 3 Length 60 cm
Package 3 Weight 9,59 kg
Održivost ponude
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj 94c32f4e-36e0-41af-a1d2-a34ddeae76a6