|
|
|
EPH6400121
Asfora - obrtni dimer - RL, 40-600VA beli
|
|
|
|
|
Završetak komercijalizacije МАР 05, 2024
|
|
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Asfora
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Dimer
|
Prezentacija uređaja
|
Kompletan proizvod
|
Tip opterećenja
|
230 V AC halogena sijalica: 40...600 W
230 V AC inkandescentna sijalica: 40...600 W
Niskonaponska halogena sijalica sa feromagnetskim transformatorom: 40...600 W
|
Nijansa boje
|
Bela
|
Tip pakovanja
|
Kutija
|
Dopunske informacije
Montaža uređaja
|
Ugradno
|
Funkcija prekidača
|
Jednopolni naizmenični
|
Dimer - upravljanje
|
Tip zakretne ručice
|
Dimer - primene
|
Rezistivno opterećenje
Induktivno opterećenje
|
Tip zaštite
|
Zaštitni osigurač
|
Pridruženi osigurač
|
6,3 A
|
[ue] nazivni napon
|
230 V AC 50 Hz
|
Završna obrada
|
Sjajno
|
Materijal
|
ABS (akrilonitril-butadien-stiren): centralna pločica
ABS (akrilonitril-butadien-stiren): dekorativni ram
ABS (akrilonitril-butadien-stiren): obrtni taster
|
Povezivanje - priključci
|
Čaurasti priključak
|
Broj kablova
|
2 kabl(ovi) 2,5 mm²
|
Krutost kabla
|
Kruti
Fleksibilni
|
Dužina ogoljenog dela žice
|
8 mm
|
Provodni materijal
|
Bakar
|
Način fiksiranja
|
Kukicama53…78 mm
|
Visina
|
83 mm
|
Širina
|
83 mm
|
Dubina
|
49 mm
|
Projektovana dubina
|
20 mm
|
Masa proizvoda
|
0,111 kg
|
Okruženje
Sertifikacija proizvoda
|
SEMKO
UKR
TSE
FIMKO
NEMKO
VDE
GOST
|
Oznake kvaliteta
|
CE
|
Ip stepen zaštite
|
IP20
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6,500 cm
|
Package 1 Width
|
8,500 cm
|
Package 1 Length
|
8,500 cm
|
Package 1 Weight
|
157,300 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
24
|
Package 2 Height
|
15,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
3,986 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
384
|
Package 3 Height
|
45,000 cm
|
Package 3 Width
|
80,000 cm
|
Package 3 Length
|
120,000 cm
|
Package 3 Weight
|
75,779 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Da
|
SCIP broj
|
C8d833f6-398e-458e-90c4-a2d4e984a5c1
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
Usaglašeno sa izuzecima
|
Bez žive
|
Da
|
Informacije o izuzeću od RoHS
|
Da
|
Kina RoHS regulacija
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
Izjava o zaštiti okoline
|
Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
|
Profil cirkularnosti
|
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Ugovorna garancija
|
|