Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

EPH6400123 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
EPH6400123 fotografija – Schneider- sirotin
EPH6400123
Asfora - obrtni dimer - RL, 40-600VA krem
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Asfora
Tip proizvoda ili komponente Dimer
Prezentacija uređaja Kompletan proizvod
Tip opterećenja 230 V AC halogena sijalica: 40...600 W
230 V AC inkandescentna sijalica: 40...600 W
Niskonaponska halogena sijalica sa feromagnetskim transformatorom: 40...600 W
Nijansa boje Krem
Tip pakovanja Kutija
Dopunske informacije
Montaža uređaja Ugradno
Funkcija prekidača Jednopolni naizmenični
Dimer - upravljanje Tip zakretne ručice
Dimer - primene Induktivno opterećenje
Rezistivno opterećenje
Tip zaštite Zaštitni osigurač
Pridruženi osigurač 6,3 A
[ue] nazivni napon 230 V AC 50 Hz
Završna obrada Sjajno
Materijal ABS (akrilonitril-butadien-stiren): centralna pločica
ABS (akrilonitril-butadien-stiren): dekorativni ram
ABS (akrilonitril-butadien-stiren): obrtni taster
Povezivanje - priključci Čaurasti priključak
Broj kablova 2 kabl(ovi) 2,5 mm²
Krutost kabla Kruti
Fleksibilni
Dužina ogoljenog dela žice 8 mm
Provodni materijal Bakar
Način fiksiranja Kukicama53…78 mm
Visina 83 mm
Širina 83 mm
Dubina 49 mm
Projektovana dubina 20 mm
Masa proizvoda 0,111 kg
Okruženje
Sertifikacija proizvoda UKR
VDE
FIMKO
TSE
GOST
NEMKO
SEMKO
Oznake kvaliteta CE
Ip stepen zaštite IP20
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 6,000 cm
Package 1 Width 8,500 cm
Package 1 Length 8,500 cm
Package 1 Weight 156,500 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 24
Package 2 Height 15,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 3,992 kg
Unit Type of Package 3 P12
Number of Units in Package 3 384
Package 3 Height 45,000 cm
Package 3 Width 80,000 cm
Package 3 Length 120,000 cm
Package 3 Weight 75,872 kg
Održivost ponude
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj C8d833f6-398e-458e-90c4-a2d4e984a5c1
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
Garancija 18 meseci