Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

EPH6400169 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
EPH6400169 fotografija – Schneider- sirotin
EPH6400169
Asfora - obrtni dimer/600RL/naizmenični, bez rama, bronza
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Asfora
Tip proizvoda ili komponente Dimer
Prezentacija uređaja Mehanizam sa montažnim ramom
Tip opterećenja 230 V AC halogena sijalica: 40...600 W
230 V AC inkandescentna sijalica: 40...600 W
Niskonaponska halogena sijalica sa feromagnetskim transformatorom: 40...600 W
Nijansa boje Bronzana
Tip pakovanja Kutija
Dopunske informacije
Montaža uređaja Ugradno
Funkcija prekidača Jednopolni naizmenični
Dimer - upravljanje Tip zakretne ručice
Dimer - primene Rezistivno opterećenje
Induktivno opterećenje
Tip zaštite Zaštitni osigurač
Pridruženi osigurač 6,3 A
[ue] nazivni napon 230 V AC 50 Hz
Završna obrada Ofarban
Materijal ABS (akrilonitril-butadien-stiren): centralna pločica
ABS (akrilonitril-butadien-stiren): obrtni taster
Povezivanje - priključci Čaurasti priključak
Broj kablova 2 kabl(ovi) 2,5 mm²
Krutost kabla Kruti
Fleksibilni
Dužina ogoljenog dela žice 8 mm
Provodni materijal Bakar
Način fiksiranja Kukicama53…78 mm
Visina 71 mm
Širina 71 mm
Dubina 50 mm
Projektovana dubina 21 mm
Masa proizvoda 0,099 kg
Okruženje
Sertifikacija proizvoda UKR
NEMKO
FIMKO
VDE
SEMKO
GOST
TSE
Oznake kvaliteta NF
CE
Ip stepen zaštite IP20
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 6,000 cm
Package 1 Width 8,500 cm
Package 1 Length 8,500 cm
Package 1 Weight 146,000 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 24
Package 2 Height 15,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 3,740 kg
Unit Type of Package 3 P12
Number of Units in Package 3 384
Package 3 Height 45,000 cm
Package 3 Width 80,000 cm
Package 3 Length 120,000 cm
Package 3 Weight 71,840 kg
Održivost ponude
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj C8d833f6-398e-458e-90c4-a2d4e984a5c1
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Usaglašeno sa izuzecima