Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

EPH6400171 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
EPH6400171 fotografija – Schneider- sirotin
EPH6400171
Asfora - obrtni dimer/600RL/2-way (MTN5133-0000), bez rama, antracit
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Asfora
Tip proizvoda ili komponente Dimer
Prezentacija uređaja Mehanizam sa montažnim ramom
Tip opterećenja 230 V AC halogena sijalica: 40...600 W
230 V AC inkandescentna sijalica: 40...600 W
Niskonaponska halogena sijalica sa feromagnetskim transformatorom: 40...600 W
Nijansa boje Antracit
Tip pakovanja Kutija
Dopunske informacije
Montaža uređaja Ugradno
Funkcija prekidača Jednopolni naizmenični
Dimer - upravljanje Tip zakretne ručice
Dimer - primene Induktivno opterećenje
Rezistivno opterećenje
Tip zaštite Zaštitni osigurač
Pridruženi osigurač 6,3 A
[ue] nazivni napon 230 V AC 50 Hz
Završna obrada Ofarban
Materijal ABS (akrilonitril-butadien-stiren): centralna pločica
ABS (akrilonitril-butadien-stiren): obrtni taster
Povezivanje - priključci Čaurasti priključak
Broj kablova 2 kabl(ovi) 2,5 mm²
Krutost kabla Kruti
Fleksibilni
Dužina ogoljenog dela žice 8 mm
Provodni materijal Bakar
Način fiksiranja Kukicama53…78 mm
Visina 71 mm
Širina 71 mm
Dubina 50 mm
Projektovana dubina 21 mm
Masa proizvoda 0,099 kg
Okruženje
Sertifikacija proizvoda TSE
VDE
UKR
GOST
NEMKO
SEMKO
FIMKO
Oznake kvaliteta CE
NF
Ip stepen zaštite IP20
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 6,4 cm
Package 1 Width 8,5 cm
Package 1 Length 8,5 cm
Package 1 Weight 140 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 24
Package 2 Height 15 cm
Package 2 Width 30 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 3,738 kg
Unit Type of Package 3 P12
Number of Units in Package 3 1536
Package 3 Height 135 cm
Package 3 Width 80 cm
Package 3 Length 120 cm
Package 3 Weight 251,232 kg
Održivost ponude
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj C8d833f6-398e-458e-90c4-a2d4e984a5c1