Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

EPH6500171 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
EPH6500171 fotografija – Schneider- sirotin
EPH6500171
obrtni dimer/600RL/svetleći (MTN5133-0000+LED modul), bez rama, antracit
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Asfora
Tip proizvoda ili komponente Dimer
Prezentacija uređaja Mehanizam sa montažnim ramom
Tip opterećenja 230 V AC halogena sijalica: 40...600 W
230 V AC inkandescentna sijalica: 40...600 W
Niskonaponska halogena sijalica sa feromagnetskim transformatorom: 40...600 W
Nijansa boje Antracit
Tip pakovanja Kutija
Dopunske informacije
Lokalna signalizacija Lokatorska lampica
Montaža uređaja Ugradno
Funkcija prekidača Jednopolni naizmenični
Dimer - upravljanje Tip zakretne ručice
Dimer - primene Rezistivno opterećenje
Induktivno opterećenje
Tip zaštite Zaštitni osigurač
Pridruženi osigurač 6,3 A
[ue] nazivni napon 230 V AC 50 Hz
Završna obrada Ofarban
Materijal ABS (akrilonitril-butadien-stiren): centralna pločica
ABS (akrilonitril-butadien-stiren): obrtni taster
Povezivanje - priključci Čaurasti priključak
Broj kablova 2 kabl(ovi) 2,5 mm²
Krutost kabla Kruti
Fleksibilni
Dužina ogoljenog dela žice 8 mm
Provodni materijal Bakar
Način fiksiranja Kukicama53…78 mm
Visina 71 mm
Širina 71 mm
Dubina 50 mm
Projektovana dubina 21 mm
Masa proizvoda 0,099 kg
Okruženje
Sertifikacija proizvoda GOST
UKR
NEMKO
FIMKO
SEMKO
TSE
VDE
Oznake kvaliteta NF
CE
Ip stepen zaštite IP20
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 12,6 cm
Package 1 Width 8,3 cm
Package 1 Length 6,2 cm
Package 1 Weight 102,0 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 24
Package 2 Height 15 cm
Package 2 Width 28,5 cm
Package 2 Length 39,1 cm
Package 2 Weight 3,855 kg
Unit Type of Package 3 PAL
Number of Units in Package 3 1536
Package 3 Weight 164,07 kg
Održivost ponude
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj C8d833f6-398e-458e-90c4-a2d4e984a5c1