Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

EPH6600162 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
EPH6600162 fotografija – Schneider- sirotin
EPH6600162
Asfora - obrtni dimer/315RC/naizmenični, bez rama, čelik
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Asfora
Tip proizvoda ili komponente Dimer
Prezentacija uređaja Mehanizam sa montažnim ramom
Tip opterećenja 230 V AC halogena sijalica: 20...315 W
230 V AC inkandescentna sijalica: 20...315 W
Niskonaponska halogena sijalica sa elektronskim transformatorom: 20...315 W
Nijansa boje Boja čelika
Tip pakovanja Kutija
Dopunske informacije
Montaža uređaja Ugradno
Funkcija prekidača Jednopolni naizmenični
Dimer - upravljanje Tip zakretne ručice
Dimer - primene Kapacitivno opterećenje
Rezistivno opterećenje
Tip zaštite Kratki spoj i zaštita od preopterećenja sa automatskim resetom
[ue] nazivni napon 230 V AC 50 Hz
Završna obrada Ofarban
Materijal ABS (akrilonitril-butadien-stiren): centralna pločica
ABS (akrilonitril-butadien-stiren): obrtni taster
Povezivanje - priključci Čaurasti priključak
Broj kablova 2 kabl(ovi) 2,5 mm²
Krutost kabla Kruti
Fleksibilni
Dužina ogoljenog dela žice 8 mm
Provodni materijal Bakar
Način fiksiranja Kukicama53…78 mm
Visina 71 mm
Širina 71 mm
Dubina 50 mm
Projektovana dubina 21 mm
Masa proizvoda 0,099 kg
Okruženje
Sertifikacija proizvoda NEMKO
VDE
UKR
TSE
FIMKO
GOST
SEMKO
Oznake kvaliteta CE
Ip stepen zaštite IP20
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 6,0 cm
Package 1 Width 8,5 cm
Package 1 Length 8,5 cm
Package 1 Weight 142,0 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 24
Package 2 Height 15,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 3,644 kg
Održivost ponude
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj C8d833f6-398e-458e-90c4-a2d4e984a5c1
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Usaglašeno sa izuzecima