|
|
|
EPH6600169
Asfora - obrtni dimer/315RC/naizmenični, bez rama, bronza
|
|
|
|
|
Završetak komercijalizacije ЈУН 30, 2023
|
|
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Asfora
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Dimer
|
Prezentacija uređaja
|
Mehanizam sa montažnim ramom
|
Tip opterećenja
|
230 V AC halogena sijalica: 20...315 W
230 V AC inkandescentna sijalica: 20...315 W
Niskonaponska halogena sijalica sa elektronskim transformatorom: 20...315 W
|
Nijansa boje
|
Bronzana
|
Tip pakovanja
|
Kutija
|
Dopunske informacije
Montaža uređaja
|
Ugradno
|
Funkcija prekidača
|
Jednopolni naizmenični
|
Dimer - upravljanje
|
Tip zakretne ručice
|
Dimer - primene
|
Rezistivno opterećenje
Kapacitivno opterećenje
|
Tip zaštite
|
Kratki spoj i zaštita od preopterećenja sa automatskim resetom
|
[ue] nazivni napon
|
230 V AC 50 Hz
|
Završna obrada
|
Ofarban
|
Materijal
|
ABS (akrilonitril-butadien-stiren): centralna pločica
ABS (akrilonitril-butadien-stiren): obrtni taster
|
Povezivanje - priključci
|
Čaurasti priključak
|
Broj kablova
|
2 kabl(ovi) 2,5 mm²
|
Krutost kabla
|
Kruti
Fleksibilni
|
Dužina ogoljenog dela žice
|
8 mm
|
Provodni materijal
|
Bakar
|
Način fiksiranja
|
Kukicama53…78 mm
|
Visina
|
71 mm
|
Širina
|
71 mm
|
Dubina
|
50 mm
|
Projektovana dubina
|
21 mm
|
Masa proizvoda
|
0,099 kg
|
Okruženje
Sertifikacija proizvoda
|
TSE
VDE
NEMKO
SEMKO
GOST
FIMKO
UKR
|
Oznake kvaliteta
|
CE
|
Ip stepen zaštite
|
IP20
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6 cm
|
Package 1 Width
|
8,5 cm
|
Package 1 Length
|
8,5 cm
|
Package 1 Weight
|
143 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
24
|
Package 2 Height
|
15 cm
|
Package 2 Width
|
30 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
3,656 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
1536
|
Package 3 Height
|
135 cm
|
Package 3 Width
|
80 cm
|
Package 3 Length
|
120 cm
|
Package 3 Weight
|
245,984 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Da
|
SCIP broj
|
C8d833f6-398e-458e-90c4-a2d4e984a5c1
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
Usaglašeno sa izuzecima
|
Bez žive
|
Da
|
Informacije o izuzeću od RoHS
|
Da
|
Kina RoHS regulacija
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
|
|