|
|
|
EPH9900169
Asfora - dvostruka utičnica - sa uzemljenjem sa strane, bez rama, bronza
|
|
|
Osnovne informacije
Serija
|
Asfora
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Utičnica
|
Broj utičnica
|
2
|
Konfiguracija polova utičnice
|
2P + E
|
Nijansa boje
|
Bronzana
|
Tip pakovanja
|
Pakovanje u kesicama
|
Dopunske informacije
Prezentacija uređaja
|
Kompletan proizvod
|
Montaža uređaja
|
Ugradno
|
Način fiksiranja
|
Kukicama54…72 mm
|
Standard utičnice
|
CEE 7/3
|
Outlet standard deviation
|
Šuko
|
Opis standarda utičnice
|
Uzemljenje sa strane
|
Opseg snage
|
3680 W
|
Nazivna struja
|
16 A pri 250 V AC
|
Završna obrada
|
Ofarban
|
Materijal
|
ABS (akrilonitril-butadien-stiren): dekorativni ram
ASA + PC: centralna pločica
|
Dužina ogoljenog dela žice
|
11 mm
|
Provodni materijal
|
Bakar
|
Povezivanje - priključci
|
Vijčani priključci
|
Broj kablova
|
2 kabl(ovi) 2,5 mm²
|
Krutost kabla
|
Jednožični višežični
Kruti
Fleksibilni
|
Količina po setu
|
1
|
Ip stepen zaštite
|
IP20
|
Projektovana dubina
|
23 mm
|
Širina
|
83 mm
|
Visina
|
123 mm
|
Dubina
|
46 mm
|
Okruženje
Standardi
|
IEC 60884-1
|
Sertifikacija proizvoda
|
VDE
Aenor
UKR
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,500 cm
|
Package 1 Width
|
8,500 cm
|
Package 1 Length
|
12,500 cm
|
Package 1 Weight
|
103,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
10,000 cm
|
Package 2 Width
|
20,500 cm
|
Package 2 Length
|
31,000 cm
|
Package 2 Weight
|
1,127 kg
|
Unit Type of Package 3
|
S04
|
Number of Units in Package 3
|
50
|
Package 3 Height
|
30,000 cm
|
Package 3 Width
|
40,000 cm
|
Package 3 Length
|
60,000 cm
|
Package 3 Weight
|
5,981 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Ne
|
SCIP broj
|
52b60409-d705-46c7-9ba3-cc3ef6e307da
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
Usaglašeno sa izuzecima
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
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
Povraćaj
|
No
|
|
|