Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

EPH9900171 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
EPH9900171 fotografija – Schneider- sirotin
EPH9900171
Asfora - dvostruka utičnica sa uzemljenjem sa strane, antracit
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Serija Asfora
Tip proizvoda ili komponente Utičnica
Broj utičnica 2
Konfiguracija polova utičnice 2P + E
Nijansa boje Antracit
Tip pakovanja Pakovanje u kesicama
Dopunske informacije
Prezentacija uređaja Kompletan proizvod
Montaža uređaja Ugradno
Način fiksiranja Kukicama54…72 mm
Standard utičnice CEE 7/3
Outlet standard deviation Šuko
Opis standarda utičnice Uzemljenje sa strane
Opseg snage 3680 W
Nazivna struja 16 A pri 250 V AC
Završna obrada Ofarban
Materijal ABS (akrilonitril-butadien-stiren): dekorativni ram
ASA + PC: centralna pločica
Dužina ogoljenog dela žice 11 mm
Provodni materijal Bakar
Povezivanje - priključci Vijčani priključci
Broj kablova 2 kabl(ovi) 2,5 mm²
Krutost kabla Fleksibilni
Jednožični višežični
Kruti
Količina po setu 1
Ip stepen zaštite IP20
Projektovana dubina 23 mm
Širina 83 mm
Visina 123 mm
Dubina 46 mm
Okruženje
Standardi IEC 60884-1
Sertifikacija proizvoda Aenor
VDE
UKR
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,500 cm
Package 1 Width 8,500 cm
Package 1 Length 12,500 cm
Package 1 Weight 102,200 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 10,000 cm
Package 2 Width 20,000 cm
Package 2 Length 31,000 cm
Package 2 Weight 1,123 kg
Unit Type of Package 3 S04
Number of Units in Package 3 50
Package 3 Height 30,000 cm
Package 3 Width 40,000 cm
Package 3 Length 60,000 cm
Package 3 Weight 5,960 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj 52b60409-d705-46c7-9ba3-cc3ef6e307da