Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

ETK16316 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
ETK16316 fotografija – Schneider- sirotin
ETK16316
Ultra - minijaturna distributivna kanalica - 16 x 16 mm - PVC - bela - 2 m
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Ultra
Tip proizvoda ili komponente Minijaturna kanalica
Primena uređaja Kablovski razvod
Količina po setu 132 m
Segment tržišta Male komercijalne zgrade
Stambene zgrade
Dopunske informacije
Materijal parapetnog razvoda Plastika
Podela odeljaka 1 odeljak
Dimenzije parapetnog razvoda 16 x 16 mm
Način fiksiranja Na izbušenim otvorima 230 mm
Naponski kabl: pričvršćivanje zavrtnjem
Materijal PVC (polivinil-hlorid)
Dužina 2000 mm
Visina 16 mm
Širina 16 mm
Okruženje
Ip stepen zaštite IP40
Ik stepen zaštite IK07
Temperatura okoline za rad uređaja -5…60 °C
Standardi EN 50085-1:2005
EN 50085-2-1:2006
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,0 cm
Package 1 Width 2,0 cm
Package 1 Length 200,0 cm
Package 1 Weight 496,834 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 132
Package 2 Height 11,0 cm
Package 2 Width 19,0 cm
Package 2 Length 200,0 cm
Package 2 Weight 32,791 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)