Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

ETK25325 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
ETK25325 fotografija – Schneider- sirotin
ETK25325
Ultra - minijaturna distributivna kanalica - 25 x 25 mm - PVC - bela - 2 m
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Ultra
Tip proizvoda ili komponente Minijaturna kanalica
Primena uređaja Kablovski razvod
Količina po setu Set of 32
Segment tržišta Stambene zgrade
Male komercijalne zgrade
Dopunske informacije
Materijal parapetnog razvoda Plastika
Podela odeljaka 1 odeljak
Dimenzije parapetnog razvoda 25 x 25 mm
Način fiksiranja Na izbušenim otvorima 230 mm
Naponski kabl: pričvršćivanje zavrtnjem
Materijal PVC (polivinil-hlorid)
Dužina 2000 mm
Visina 25 mm
Širina 25 mm
Okruženje
Ip stepen zaštite IP40
Ik stepen zaštite IK07
Temperatura okoline za rad uređaja -5…60 °C
Standardi EN 50085-1:2005
EN 50085-2-1:2006
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,5 cm
Package 1 Width 2,5 cm
Package 1 Length 210,0 cm
Package 1 Weight 362,5 g
Unit Type of Package 2 CAR
Number of Units in Package 2 64
Package 2 Height 11,5 cm
Package 2 Width 22,5 cm
Package 2 Length 211,0 cm
Package 2 Weight 11,619 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)