|
|
|
ETK25370
Ultra - element za pokrivanje spoja - 25 x 16/25 mm - ABS - beli
|
|
|
|
|
Završetak komercijalizacije ОКТ 09, 2023
|
|
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Ultra
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Deo poklopca spojnog elementa
|
Primena uređaja
|
Kablovski razvod
|
Nijansa boje
|
Bela (RAL 9010)
|
Količina po setu
|
Set od 50
|
Segment tržišta
|
Stambene zgrade
Male komercijalne zgrade
|
Dopunske informacije
Dimenzije parapetnog razvoda
|
25 x 16 mm
25 x 25 mm
|
Materijal parapetnog razvoda
|
Plastika
|
Način pričvršćivanja
|
Zatvaranje sa klikom
|
Materijal
|
ABS termoplastični orman
|
Dužina
|
28 mm
|
Visina
|
27 mm
|
Širina
|
16 mm
|
Okruženje
Standardi
|
EN 50085-1:2005
EN 50085-2-1:2006
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-5…60 °C
|
Ip stepen zaštite
|
IP40
|
Ik stepen zaštite
|
IK07
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,000 cm
|
Package 1 Width
|
3,000 cm
|
Package 1 Length
|
3,000 cm
|
Package 1 Weight
|
3,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
50
|
Package 2 Height
|
9,000 cm
|
Package 2 Width
|
11,000 cm
|
Package 2 Length
|
14,000 cm
|
Package 2 Weight
|
219,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S04
|
Number of Units in Package 3
|
1500
|
Package 3 Height
|
30,000 cm
|
Package 3 Width
|
40,000 cm
|
Package 3 Length
|
60,000 cm
|
Package 3 Weight
|
7,136 kg
|
Održivost ponude
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
Bez SVHC-a REACh
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
|
Da
|
Bez žive
|
Da
|
Informacije o izuzeću od RoHS
|
Da
|
Kina RoHS regulacija
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
Profil cirkularnosti
|
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
Ugovorna garancija
|
|