|
|
|
ETK30315
Ultra - minijaturna distributivna kanalica - 30 x 15 mm - PVC - bela - 2 m
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Ultra
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Minijaturna kanalica
|
Primena uređaja
|
Kablovski razvod
|
Nijansa boje
|
Bela (RAL 9010)
|
Količina po setu
|
78 m
|
Nijansa boje
|
Bela
|
Dopunske informacije
Materijal parapetnog razvoda
|
Plastika
|
Podela odeljaka
|
1 odeljak
|
Dimenzije parapetnog razvoda
|
30 x 15 mm
|
Način fiksiranja
|
Na izbušenim otvorima 230 mm
Naponski kabl: pričvršćivanje zavrtnjem
|
Materijal
|
PVC (polivinil-hlorid)
|
Dužina
|
2000 mm
|
Visina
|
30 mm
|
Širina
|
15 mm
|
Okruženje
Ip stepen zaštite
|
IP40
|
Ik stepen zaštite
|
IK07
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-5…60 °C
|
Sertifikacija proizvoda
|
niskonaponska direktiva 2006/95/EC
|
Standardi
|
EN 50085-1:2005
EN 50085-2-1:2006
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,5 cm
|
Package 1 Width
|
3,0 cm
|
Package 1 Length
|
200,0 cm
|
Package 1 Weight
|
369,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
78
|
Package 2 Height
|
11,5 cm
|
Package 2 Width
|
18,5 cm
|
Package 2 Length
|
200,0 cm
|
Package 2 Weight
|
14,394 kg
|
Održivost ponude
Status održive ponude
|
Green Premium proizvod
|
Propis REACh
|
REACh deklaracija
|
REACh bez SVHC
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
EU RoHS deklaracija